Publicar produtos
Spice Rack Door
Spice Rack Door
Spice Rack Door
Spice Rack Door
Spice Rack Door

    Spice Rack Door

    Traduzido por Google,

    Obtenha prateleiras de rack de especiarias ajustáveis e armazenamento de despensa na sua porta! Selecione nosso modelo básico a partir de $ 1.378,00 ou personalize sua porta para combinar com seus armários existentes.

    Modelo básico inclui:

    • MDF de grau de pintura
    • Inacabado
    • Largura da porta: 30" (RO 32")
    • Altura da porta: 80" (RO 82")
    • Profundidade da porta: 8 1/4"
    • Direção do balanço: No balanço
    • Dobradiças: esquerda
    • Profundidade do batente: 4 9/16"
    • 2 prateleiras de rack de especiarias ajustáveis
    • 1 prateleira padrão ajustável
    • 1 prateleira padrão fixa

    Adicione armazenamento bonito e facilmente acessível à sua cozinha com nossa porta de rack de especiarias. Racks de temperos ajustáveis e prateleiras padrão estendem o armazenamento da despensa perfeitamente em sua porta. Com vários tipos de madeira e acabamentos, bem como portas de armário estilizadas, você pode projetar uma porta de despensa para complementar seus armários de cozinha.

    Você também pode conferir nossa porta de despensa para armazenamento de despensa de cozinha escondida!

    INCLUI

    • 2 prateleiras de rack de especiarias ajustáveis
    • 1 prateleira padrão ajustável
    • 1 prateleira padrão fixa
    Especificação
    • The Spice Rack Door is 8.25" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaforward-pantry-door
    • Familia de productoDoor Solutions
    • Grupo de produtosSingle Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003080
    • Nome ETIMInterior door (wood)
    • Nome UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniclassWood Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States