Publicar produtos
Wine Rack Door
Wine Rack Door
Wine Rack Door
Wine Rack Door
Wine Rack Door

    Wine Rack Door

    Traduzido por Google,

    Mostre seu vinho e seja inteligente com seu espaço ao mesmo tempo. Selecione nosso modelo básico por $ 1.378,00 ou atualize com personalizações.

    Modelo básico inclui:

    • MDF de grau de pintura
    • Inacabado
    • Largura da porta: 30" (RO 32")
    • Altura da porta: 80" (RO 82")
    • Profundidade da porta: 12"
    • Direção do balanço: No balanço
    • Dobradiças: esquerda
    • Profundidade do batente: 4 9/16"
    • 2 prateleiras de vinho ajustáveis
    • 1 prateleira fixa padrão

    Nossa porta de rack de vinho utiliza qualquer porta existente e a converte em uma bela solução de armazenamento para seleções de sua coleção de vinhos. Uma bela mistura de sofisticação e função, é a entrada perfeita para uma adega escondida.

    INCLUI

    • 2 prateleiras ajustáveis, cada uma com capacidade para 5-7 garrafas, dependendo da largura da porta
    • 1 prateleira fixa padrão
    Especificação
    • The Wine Rack door is 12" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawine-rack-door
    • Familia de productoDoor Solutions
    • Grupo de produtosSingle Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003080
    • Nome ETIMInterior door (wood)
    • Nome UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniclassWood Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States