Publicar produtos
Myral insulated panel M32 Wood
Myral insulated panel M32 Wood
Myral insulated panel M32 Wood
Myral insulated panel M32 Wood
Myral insulated panel M32 Wood
Myral insulated panel M32 Wood
Myral insulated panel M32 Wood
Myral insulated panel M32 Wood
Myral insulated panel M32 Wood
Myral insulated panel M32 Wood
    MYRAL

    Myral insulated panel M32 Wood

    Traduzido por Google,

    O painel de revestimento M32 é projetado para habitações coletivas e individuais, estabelecimentos abertos ao público e setor terciário.

    • M32 sozinho: 1,45 m².K/W
    • até 11,65 m².K/W inserindo painéis de isolamento térmico entre a parede de suporte e o painel de revestimento M32 (espessura máxima do isolamento adicional: 220 mm )
    • Largura fixa: 50 cm
    • Comprimento sob medida: entre 1,5 m e 14 m
    • Espessura M32: 32 mm
    • Espessura máxima do sistema: 32 mm + 220 mm

    Instalação vertical e horizontal do painel de revestimento M32, com revestimento externo de alumínio disponível em vários acabamentos e uma ampla escolha de cores.

    Especificação
      • Non-ventilated system

      The cladding system is installed (without an air space) on flat, vertical walls, new or pre-existing, of rendered masonry (in compliance with NF DTU 20.1) or concrete (in compliance with DTU 23.1), blind or with openings.

      Can be installed on timber-framed constructions (COB) in accordance with NF DTU 31.2, limited to a maximum height of 10 m (+ gable peak) depending on the wind zone.

      Rigid insulation panels (e.g. Resin foam, high-density rock wool or others) can be inserted between the cladding panels and the load-bearing structure to form an external thermal insulation system of the ‘cladding’ type.

      Description of Myral panels

      Myral panels are made up of elements combining a pre-painted aluminium sheet cladding with moulded polyurethane insulation. The cladding elements are installed by interlocking the PVC edges and fixing to the supporting structure using plastic plugs directly to the shell.





    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM32-Clin_veine_bois
    • Familia de productoM32
    • Grupo de produtoswood appearance
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-22
    • Número de edição1
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)32
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliisocianorato PIR
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEC000406
    • Nome ETIMThermal insulation
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_31_28_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyisocyanurate (PIR) foam insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Belgium
    Algeria
    France
    Côte d'Ivoire
    Germany