Publicar produtos
Copper nut with internal thread copper to copper
Nacobre

Copper nut with internal thread copper to copper

Traduzido por Google,
Porca de cobre com rosca interna cobre a cobre (Conexões Hidráulicas, GLP e Gás Natural - Código de Catálogo 102). O cobre desoxidado nacobre com alto fósforo residual é um cobre puro refinado eletroliticamente, desoxidado com fósforo. Tubos desoxidados de cobre com fósforo têm sido amplamente utilizados com sucesso há anos em trocadores de calor, condensadores e evaporadores. Eles também são usados em caldeiras e auxiliares similares em usinas de energia e equipamentos de ar condicionado. Os tubos de cobre fosforado têm aplicação em refinarias e usinas. Os tubos de cobre Nacobre têm a maior condutividade térmica de qualquer um dos tubos para trocadores de calor padrão e, portanto, são adequados para muitos fins industriais onde essas propriedades de alta resistência à corrosão são desejáveis.
Especificação
  • Available diameters:
    • 10 mm
    • 13 mm
    • 19 mm
    • 25 mm
    • 32 mm
    • 38 mm
    • 51 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacnwit
  • Familia de productoNacobre Construcción
  • Grupo de produtosConexiones
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-06-04
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalCobre
  • Concebido emMexico
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCCopper ducts or ductwork
  • Código UNSPSC40141922
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63_18
  • Uniclass 2015 DescriçãoCopper pipeline fittings
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 17
  • Título CSI MasterFormat 2014Copper Process Pipe and Tubing
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IID2020
  • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution