Publicar produtos
NAH-Multi Family Air Handler Series
NAH-Multi Family Air Handler Series

    NAH-Multi Family Air Handler Series

    Traduzido por Google,

    Características

    • Disponível em opções de 2 toneladas e 2,5 toneladas para cobrir sistemas com capacidade de 1,5 a 2,5 toneladas
    • 208/230 - 1~ - 60 tensão de alimentação
    • Kits de aquecimento elétrico acessórios instalados em campo disponíveis em 3, 5, 7, 10 ou 15 kW
    • Exterior do gabinete em chapa galvanizada
    • Totalmente isolado para espaço condicionado
    • Opções para a mão esquerda e direita

    Desempenho

    • Motor ECM em todos os modelos
    • Motor suspenso em ilhós de borracha para operação mais silenciosa
    • Padrão R-454B TXV ajustável
    • O estilo multifamiliar atinge eficiência ideal com todas as unidades de condensação NCP e bombas de calor NHP

    Fácil de instalar e fazer manutenção

    • Todo o acesso ao serviço está localizado na frente
    • Conexões de drenagem primária e secundária
    • Unidades que se encaixam acima das unidades de condensação de parede, bombas de calor e certos aquecedores de água
    • Não são necessários dutos de retorno de ar em aplicações específicas
    • Suportes de parede incluídos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamulti-family-air-handler
    • Familia de productoAir Handlers
    • Grupo de produtosMulti Family Air Handler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Código CSI MasterFormat 201423 70 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Central HVAC Equipment