Publicar produtos
Thru-The-Wall Condensing units 4000 Series
Thru-The-Wall Condensing units 4000 Series
Thru-The-Wall Condensing units 4000 Series

    Thru-The-Wall Condensing units 4000 Series

    Traduzido por Google,

    Agora disponível com R-32! Nossa linha de unidades condensadoras split-system possui capacidade de 1,5 a 2,5 toneladas. As unidades condensadoras são oferecidas em quatro tamanhos de gabinete diferentes para se adaptarem a aplicações com o mínimo de modificações na abertura existente.

    Características

    • As unidades são compatíveis com unidades de tratamento de ar NCP, serpentinas ou outras unidades de tratamento de ar com motores ECM.
    • Disponível em tamanhos de 1,5 a 2,5 toneladas.
    • Armário resistente à água para serviço pesado
    • Compressor de alta eficiência R-454B ou R-32
    • Fácil acesso ao ventilador do condensador
    • Motor de ventilador de condensador de alta eficiência
    • Serpentina condensadora de alta eficiência
    • Válvulas de serviço de latão

    Por que através da parede?

    • Manutenção fácil em qualquer clima.
    • Instalações mais baratas
    • Eliminação de objetos no chão
    • Não são permitidos roubos ou vandalismo.
    • Menos carga de refrigerante
    • Sem perfuração do telhado
    • Pequenos trechos de tubo de cobre
    • Economias com medidores separados
    • Melhor aparência (você pode personalizar a grade/registro)

    Todas as nossas unidades são classificadas de acordo com o padrão do Departamento de Energia dos EUA e são perfeitas para novos projetos de apartamentos multifamiliares.

    Orgulhosamente fabricado nos EUA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathru-the-wall-condensing-unit-4000-series-cooling
    • Familia de productoThru-The-Wall Split System
    • Grupo de produtosCondensing Units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Código CSI MasterFormat 201423 70 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Central HVAC Equipment
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States