Publicar produtos
Thru-The-Wall Condensing units 5000 Series
Thru-The-Wall Condensing units 5000 Series

    Thru-The-Wall Condensing units 5000 Series

    Traduzido por Google,

    Nossa linha de unidades condensadoras split-system tem uma capacidade de 1,5 a 2,5 toneladas. As unidades condensadoras são oferecidas em quatro tamanhos de gabinete diferentes para se adequar a aplicações com modificações mínimas na abertura existente.

    Características

    • As unidades são compatíveis com NCP Air Handlers, Coils ou certos outros air handlers com motores ECM
    • Disponível em tamanhos de 1,5 a 2,5 toneladas
    • Gabinete resistente à água para serviços pesados
    • Compressor de alta eficiência R-454B
    • Fácil acesso ao ventilador do condensador
    • Motor de ventilador de condensador de alta eficiência
    • Serpentina condensadora de alta eficiência
    • Válvulas de serviços de latão

    Por que Através da Parede?

    • Fácil manutenção em qualquer clima
    • Instalações menos dispendiosas
    • Eliminação de desordem no solo
    • Sem roubo ou vandalismo
    • Menos carga de refrigerante
    • Sem penetração no telhado
    • Tubos curtos de cobre
    • Economia de medidor separado
    • Melhor aparência (você pode personalizar a grade/registro)

    Todas as nossas unidades são classificadas de acordo com o Padrão DOE e são perfeitas para novos projetos de apartamentos multifamiliares.

    Orgulhosamente feito nos EUA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathru-the-wall-condensing-unit-5000-series-cooling
    • Familia de productoThru-The-Wall Split System
    • Grupo de produtosCondensing Units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Código CSI MasterFormat 201423 70 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Central HVAC Equipment
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units