Publicar produtos
NFB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)
Navien

NFB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)

Traduzido por Google,

• Eficiência de supercondensação

• Trocador de calor de tubo de fogo compacto em aço inoxidável patenteado

• Capacidade de ventilação de exaustão em PVC: 2" até 60'; 3" até 150'

• Tubo de gás de ½" até 24' (sujeito ao código local)

• TDR 10:1

• Interface de usuário e controles avançados

Especificação
  • Model NFB-175 | NFB-200

    Heating Capacity 17,500-175,000 BTU/H:19,900-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95 | 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Height 27.6"

    Width 17.3"

    Depth 17.3"

    Cold Water Inlet Connection Size 1.25"

    Weight 123 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 80 psi

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNFB-175-NFB-200
  • Familia de productoBoilers, Residential, Commercial
  • Grupo de produtosLegacy Condensing Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-17
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras