Publicar produtos
NPE‑S Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater (Legacy)
Navien

NPE‑S Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater (Legacy)

Traduzido por Google,

Os aquecedores de água sem tanque de condensação NPE-S são tão eficientes que superam concorrentes sem condensação de capacidade muito maior.

Mais rendimento pelo dinheiro investido, menores custos de instalação e operação para os clientes fazem dela uma escolha inteligente.

Especificação
  • Model NPE-150S | NPE-180S | NPE-210S | NPE-240S

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 50,000-150,000 BTU/H | 19,900-180,000 BTU/H | 19,900-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.93 | 0.96

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 27.4"

    Depth 13.2"

    Weight 62 lb. | 73 lb. | 68 lb. | 77 lb. | 73 lb.

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Water Pressure Max 150 psi

    Water Pressure Min 15 psi

    Gas Supply Connection Type NPT

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNPE-S
  • Familia de productoTankless Water Heaters
  • Grupo de produtosLegacy, Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-17
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água