Publicar produtos
Choice 257
Choice 257
Choice 257

    Choice 257

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Cadeira de asa convidativa e segura com formas arredondadas que dá uma sensação de abraço. Apoios de braço fáceis de segurar e uma altura de assento correta simplificam para pessoas mais velhas. É possível ter diferentes tecidos nas almofadas e na moldura, dando a oportunidade de criar expressões individuais e únicas.
    Especificação
    • All fabric is removable – economical, hygenic and environmentally friendly. Armrest cover as optional extra. The legs are in birch with the opportunity to stain. The Choice family: three different kinds of armchairs, a two seater sofa and a three seater sofa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachoice-257
    • Familia de productoChoice
    • Grupo de produtosFurniture / Easy chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1120
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)840
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos