Publicar produtos
John 387
John 387
John 387

    John 387

    Traduzido por Google,

    A mesa John com rodízios é um acessório prático e agradável para a poltrona funcional John. Sinta-se à vontade para usá-lo como mesa de jantar ou mesa de trabalho ou simplesmente colocar suas coisas favoritas em cima dela, ao seu alcance.

    Os rodízios giram, o que torna a mesa muito fácil de manobrar. As rodas também podem ser travadas para manter a mesa no lugar. Vem com uma mesa em laminado Virrvarr em preto.

    Especificação

    • The legs are available in clear lacquered birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajohn-387
    • Familia de productoJohn
    • Grupo de produtosStorage Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)920
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia