Publicar produtos
Julia 164
Julia 164
Julia 164
Julia 164
Julia 164

    Julia 164

    3.1 de 5 estrelas3.1(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O suporte de bandeja Julia é uma edição natural da família Julia e um desenvolvimento divertido de produtos anteriores da família. O suporte de bandeja com sua bandeja removível complementar tem medidas precisas. É facilmente mobiliado e pode ser uma mesa de bandeja bonita e prática.
    Especificação
    • The tray stand is available as clear lacquered or stained. Proudced in birch FSC Mix. The tray stand should be matched together with Julia tray, article code 064. NCS colour code of your choice is available for this product Contact Print product info Art no: 164
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajulia-164
    • Familia de productoJulia
    • Grupo de produtosStorage Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia