Apresentação do produto:
O NEOCLIN®-O-20x40-30 é composto por 12 pinos em carvalho com juntas de dedo ignífugo B, s2, d0 marrom ou área incolor 20 x 40 mm com face visível de 20 mm e espaço entre pinos de 30 mm. Os pinos de madeira são fixados no suporte de aço galvanizado NEOCLIN® com parafuso A4 inox invisível. A cor do suporte de aço NEOCLIN® é branco RAL 9010. Outras cores sob consulta.
Características técnicas :
Dimensões do painel: 2.400 x 0.600 ml
Peso do painel: 14,2 kg/m²
Área do painel: 1,44 m²
Tratamento da madeira instalada na parede interior: C, s2, d0 (relatório de incêndio no suporte emitido a pedido)
Tratamento de madeiras instaladas em tectos falsos: B, s2, d0 ((relatório de incêndio no suporte emitido a pedido)
Implementação dos painéis: Os painéis NEOCLIN para tectos falsos são colocados em suportes T24 (ou T35) fixados entre si por espaçadores T24 com uma deformação classe 1 dos perfis da estrutura
Manutenção do painel:
Limpeza de rotina: a limpeza será feita com água e sabão ou um produto de limpeza adequado e com uma escova macia. Aplicar com esponja e/ou pincel macio. Nunca utilize detergentes agressivos, abrasivos ou produtos com solventes que possam danificar a pintura. Troca de ripa: A substituição de uma ripa é feita retirando-se o painel sobre o qual está posicionada a ripa incriminada. A lâmina é removida desaparafusando e substituída por uma lâmina compatível.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
France |