Publicar produtos
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles

    NewTechWood - Composite Deck Tiles

    Traduzido por Google,

    Transforme essas monstruosidades em um espaço elegante ao ar livre, não importa onde você mora. O ladrilho de deck UltraShield resiste a qualquer clima – e isso é garantido.

    Transforme essa laje de concreto em um piso elegante envolto no visual de madeiras exóticas que se encaixam no seu estilo.

    As telhas de deck UltraShield são altamente resistentes a manchas e livres de manutenção, para que você aproveite mais seu espaço ao ar livre a cada estação que passa.

    Escolha entre a paleta completa de cores para criar a aparência perfeita para o seu espaço perfeito. Instala simplesmente usando um sistema de travamento flexível que pode ser protegido de qualquer lado. as telhas do deck se adaptam às suas necessidades, e não o contrário.

    Acabamentos correspondentes estão disponíveis para completar sua declaração de estilo.

    As telhas de deck NewTechWood UltraShield Naturale são apoiadas por uma garantia limitada e transferível de 10 anos.

    Entre em contato com a NewTechWood

    Especificação
    • 3 Sizes:

      11.8" x 11.8" (300mm x 300mm)

      23.6" x 11.8" (600mm x 300mm)

      35.4" x 11.8" (900mm x 300mm)

      Flexible Locking System

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanewtechwood-Composite-Deck-Tiles
    • Familia de productoUltraShield® Naturale™
    • Grupo de produtosDeck Tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1
    • Largura (polegadas)12
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Peso líquido (Lbs)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo