Publicar produtos
Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane

Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane

Traduzido por Google,
Newton 103-S é uma membrana impermeabilizante bicomponente, cimentícia, de polímero modificado com membrana de alta aderência, projetada para a impermeabilização interna e externa de elementos de concreto e aço de estruturas de retenção e impermeabilização como reservatórios, caixas d'água , estruturas subterrâneas, plataformas de pódio e áreas de estacionamento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNewton103_S
  • Familia de productoNewton
  • Grupo de produtosRe-Seal System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer-modified cementitious
  • Material secundárioPolymer-modified cementitious
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCFilter membranes
  • Código UNSPSC40161507
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoMembrane water filters
  • Código CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 15 11
  • Título OmniclassDampproofing Membranes