Publicar produtos
Single-Leaf ECO rolling curtain EI 60
Single-Leaf ECO rolling curtain EI 60
Single-Leaf ECO rolling curtain EI 60

    Single-Leaf ECO rolling curtain EI 60

    Traduzido por Google,

    A cortina de enrolar ECO ultraleve, flexível e resistente ao fogo, classe EI 60, é uma solução moderna que oferece proteção contra incêndio e blindagem contra radiação térmica.

    Os motores de incêndio utilizados garantem que a cortina se feche por gravidade mesmo em caso de falha de energia, e a proteção antiqueda integrada permite sua descida segura e controlada.

    A cortina está equipada com sistemas de controle e um conjunto de baterias que permite a conexão ao SAF (Sistema de Alarme de Incêndio).

    Especificação
    • Product type

      flexible, rolling, single-layer curtain

      Motion direction

      vertical

      Application

      closure of openings in vertical building partitions

      Fire resistance class

      EI 60

      Approval documents

      CE 1396-CPR-0232 issued by Fires (no. 1396)

      Harmonised standards

      EN 16034, EN 13241

      Curtain weight

      4,5 kg/m2

      Dimensions

      CE 22000 mm x 12000 mm (W x H)

      Minimum installation dimensiones

      lintel 315mm
      sides 160 mm

      ADDITIONAL OPTIONS

      • smoke detectors, manual fire alarms, optical and acoustic signaling devices
      • painting of steel components in any color from the RAL palette
      • anti-corrosion protection/painting in classes from C3 to C5
      • stainless steel construction
      • safety bar
      • smoke-tight version in class Sa and/or S200
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasingle-leaf-eco-curtain-ei-60
    • Familia de productoFire-resistant rolling curtains
    • Grupo de produtosSingle-leaf curtains in EI class
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_84_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire-resisting roller shutters