Publicar produtos
Allround Cable Ladders
Allround Cable Ladders
Allround Cable Ladders

    Allround Cable Ladders

    Traduzido por Google,

    Os trilhos laterais das escadas de cabos Allround consistem em perfis tubulares ovais e fechados e, portanto, fecham idealmente o espaço entre as escadas de cabos clássicas e as escadas de cabos de grande vão.

    Eles são usados para instalações industriais e prediais, tanto em ambientes internos quanto externos. A elevada resistência mecânica, conseguida através da utilização otimizada de materiais e travessas soldadas, permite uma enorme capacidade de carga com grandes distâncias de montagem.

    Os acessórios completos do sistema, incluindo material de montagem, permitem a colocação e o roteamento vertical e horizontal de cabos e linhas.

    Contém escada de cabo universal: KRC, KRO

    Especificação
    • Measurements:
      Height : 60 mm
      Width  : 100 - 1000 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNiedax_Allround_Cable_Ladders
    • Familia de productoNiedax
    • Grupo de produtosRevit Libraries (.rvt)
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-10-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000854
    • Nome ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • Nome UNSPSCCable accessories
    • Código UNSPSC26121630
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable management and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution