Publicar produtos
Walkable Cable Trays

Walkable Cable Trays

Traduzido por Google,

O sistema é criado como um produto inovador para roteamento de mídia para uso bruto na produção de carrocerias na indústria automotiva. Com as espessuras de material específicas da aplicação dos componentes mais importantes em 1,5 mm ou 2,0 mm, uma altura lateral de 60 mm, 100 mm, 110 mm e vários acessórios, o uso do sistema BKS também é adaptado para outras indústrias na construção de instalações .

Bandejas de cabos contidas: RSUS, RSSUP, RSSKP, RSQLS, RSBS

Especificação
  • Measurements:
    Height : 60, 100, 110 mm
    Width  : 100 - 600 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNiedax_Walkable_Cable_Trays
  • Familia de productoNiedax
  • Grupo de produtosRevit Libraries (.rvt)
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2023-08-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC000047
  • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Nome UNSPSCCable accessories
  • Código UNSPSC26121630
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable management and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 19
  • Título OmniclassElectrical Cable Trays
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution