Publicar produtos
Wire Mesh Tray System
Wire Mesh Tray System
Wire Mesh Tray System
Wire Mesh Tray System

    Wire Mesh Tray System

    Traduzido por Google,

    A bandeja de malha de arame é leve, flexível e fácil de instalar. Devido à sua pequena área de superfície não há acúmulo de sujeira ou umidade. Todos os tipos de acessórios podem ser facilmente feitos no local. Basta obter seções retas da bandeja de malha, alguns acessórios como o kit de emenda universal e um cortador de parafusos e você está pronto para começar.
    A Bandeja de Arame Niedax está disponível em diversos acabamentos e pode ser utilizada em ambientes industriais e comerciais, internos e externos.

    Contém Bandeja de Malha: MTC

    Especificação
    • Measurements:
      Height : 30, 54, 105 mm
      Width  : 50 - 600 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNiedax_Mesh_Tray
    • Familia de productoNiedax
    • Grupo de produtosRevit Libraries (.rvt)
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-07-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000853
    • Nome ETIMMesh cable tray
    • Nome UNSPSCCable accessories
    • Código UNSPSC26121630
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable management and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution