Publicar produtos
CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type
Niinuma

CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type

Traduzido por Google,
Adequado para pendurar no teto, o driver de LED pode ser acoplado ou separado da unidade da lâmpada. Objeto BIM hospedado no Autodesk® Seek, publicado por cortesia BIMobject®
Especificação
  • Beam Angle: 50 deg Lens (400/700/1000), 80 deg Lens (250/400/700) Country: Japan Dimension: 164 mm × 300 mm, 247 mm × 300 mm, 315 mm × 300 mm, 430 mm × 300 mm Lamp Envelope: LED Lamp Type: Pendant Lamp Wattage: 50 W, 90 W, 150 W, 280 W Lens Type: Transparent Life Span: 50000 hr Luminous Intensity: 5500 lm, 10800 lm, 17100 lm, 32200 lm Manufacturer Product Line: TU Series Mounting Type: Ceiling Region: Asia
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCLAIR_TU
  • Familia de productoCLAIR High-Bay LED Lamp
  • Grupo de produtosTU Series, Pendant Type
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emJapan
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCLâmpada
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
  • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniclassLamps