Publicar produtos
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
    NIMO

    Solano Drying Cabinet 60 (1700)

    Traduzido por Google,

    O armário de secagem mais rápido do mercado que seca suas roupas com delicadeza.

    Com a tecnologia de sensor, você normalmente economiza 40% de energia e até 85% de energia em comparação com armários de secagem tradicionais com a ajuda do programa exclusivo ECO +. O sensor integrado desliga o armário quando as roupas estão secas e, além dos programas automáticos, é possível controlar a secagem manualmente. Até três fileiras de cabides dobráveis ​​e extensíveis, dependendo da escolha do modelo. Vem com conexões de ventilação e pés ajustáveis.

    Capacidade de secagem de roupa de 6 kg. 6 programas automáticos. Comprimento de suspensão de 16 m. Elementos de aquecimento de 2 kW.

    Disponível em três cores diferentes (branco, titânio e preto) e em três interiores diferentes.

    Para mais informações, visite nosso site www.nimoverken.com ou entre em contato com nossa equipe de vendas em sales@nimoverken.com

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSensor_Dryer_1700_drying_cabinet
    • Familia de productoDrying Cabinets
    • Grupo de produtosSensor Dryer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1700
    • Largura (mm)595
    • Profundidade (mm)610
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoClothes drying cabinets
    • Número OmniClass23-21 23 51
    • Título OmniclassResidential Laundry Dryers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia