Publicar produtos
Single Door Standard Frame with frame extensions IM5 - Ei60 REI 60 - REi120 EI120 - Multipurpose
Single Door Standard Frame with frame extensions IM5 - Ei60 REI 60 - REi120 EI120 - Multipurpose
Single Door Standard Frame with frame extensions IM5 - Ei60 REI 60 - REi120 EI120 - Multipurpose
    Ninz

    Single Door Standard Frame with frame extensions IM5 - Ei60 REI 60 - REi120 EI120 - Multipurpose

    Traduzido por Google,

    A Proget é uma porta de aço galvanizado disponível em versões corta-fogo e multiuso , com uma ou duas folhas .
    Fabricado sob medida ao milímetro, adapta-se perfeitamente a qualquer projeto arquitetônico, garantindo uma integração perfeita em ambientes residenciais, comerciais, públicos, de saúde e muitos outros.
    A Proget oferece alto desempenho ambiental , com excelentes valores de transmitância térmica e isolamento acústico , e é totalmente personalizável em praticamente todos os detalhes: acabamentos, cores, acessórios e dimensões.
    Está disponível com ou sem visor e pode ser equipado com uma ampla variedade de puxadores e barras antipânico , incluindo configurações antipânico .
    A instalação é possível em alvenaria ou drywall , utilizando parafusos, buchas, pinos ou subestruturas , garantindo máxima flexibilidade na obra.
    A porta possui certificação de resistência ao fogo de acordo com as normas UNI EN 1634-1 e UNI 9723 , confirmando sua qualidade, segurança e confiabilidade a longo prazo .

    Especificação
    • PROGET FIRE DOOR SINGLE LEAF

      PROGET fire door "insert fire rate" according UNI 9723 including:

      Anti-scratch orange skin surface with insulating filler, total thickness 60mm,

      and weight per square meter of wall opening 40kg, with perimetral thin rebate on

      3 sides, flat at the bottom.

      Standard frame made of completely galvanized sheet steel, for standard

      installation via anchors for mortar fixing, including corner joints and lower

      spacer to be added on site.

      Lock for fire-rated doors, three point locking mechanism with cylinder hole and

      insert with patent key.

      Safety bolts applied on hinge side leaf edge.

      Black safety handle with steel core including cover plates with cylinder hole

      and insert for patent-type key.

      Nr. 2 three-wing hinges for each leaf of which one hinge with self-closing

      spring and one ball-bearing hinge with screws for vertical adjustment.

      Internal stiffeners in the door-leaf as a predisposition for the eventual

      mounting of an overhead door closer and a panic bar.

      Self expanding gaskets inserted in a special channel on the frame.

      Identification plate with reference elements, applied in rebate of the door.

      Wall opening dimension:

      FML (width) x FMH (height) in mm: .... x ....

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSingle-Door-Imbotte-5
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Número OmniClass23-17 11 31
    • Título OmniclassFire Doors