Publicar produtos
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
    Arquivado

    N-PITA Channel

    This is available only Japan.

    Especificação
    • This is available only Japan.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únican-pita-channel
    • Familia de productoN-PITA
    • Grupo de produtoschannel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)910
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioAço
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_52_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoGypsum plasterboards
    • Código CSI MasterFormat 201409 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
    • Número OmniClass23-13 19 00
    • Título OmniclassSheets, Boards, and Slabs
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes