Publicar produtos
Kaskad lounge chair
Nola

Kaskad lounge chair

4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
Traduzido por Google,
O premiado grupo de móveis Kaskad foi inspirado no movimento da água subindo pelas corredeiras. A poltrona é a mais recente adição ao grupo. Criada a partir de fitas de aço curvadas presas a uma estrutura de contorno, a forma fluida e as linhas fluidas da cadeira lembram formas comumente usadas na arte contemporânea mais do que no design industrial. Leve e confortável, a cadeira flexiona de forma semelhante a uma estrutura suspensa para proporcionar maior conforto. O grupo de móveis Kaskad inclui uma mesa e uma cadeira. Desenho: Björn Dahlström
Especificação
  • Fully assembled. Variants: Available in standard colours black RAL 9005, white RAL 9010 and yellow RAL 1016. Materials: Made from bent steel wires with diameters of 6 mm and 10 mm. The steel wire is zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in standard colours black RAL 9005, white RAL 9010 or yellow RAL 1016. Freestanding. Fixtures for attaching the chair to the surface can be ordered. Maintenance: Not normally required. Any scratches to the paint can be repaired with alkyd oil enamel. Character: Crafted from ribbons of curved steel attached to a contouring frame, the Kaskad armchair captures the movement of water surging over rapids.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakaskad_loungechair
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosChairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)780
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)12.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
3.8 de 5 estrelas 3.8 (66)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)