Publicar produtos
Klocka planter
Klocka planter
Klocka planter
Klocka planter
    Nola

    Klocka planter

    4.4 de 5 estrelas4.4(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A nova plantadeira Klocka é trabalhada em alumínio sandcast. O plantador é uma interpretação contemporânea de toca-discos clássicos. O padrão da superfície é feito em relevo e envolve o corpo da plantadeira e sua borda superdimensionada.

    Especificação
    • Dimensions and weight:

      Height: 44 cm

      Ø: 60 cm

      Materials:

      100% recycled Sandcast Aluminium.

      Standard colours:

      Cast aluminium

      Product number:

      Ö13-47

      Klocka planter in untreated sandcast aluminium

      Assembly and placement:

      Delivered assembled

      Entries, courtyards, roof terraces

      Maintenance:

      Clean as needed

      Download our general maintenance advice

      Character:

      Sculptural planter for green bejewelling of outdoor spaces

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaklocka-planter
    • Familia de productoPlanting
    • Grupo de produtosPlanters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)440
    • Largura (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)