Publicar produtos
Orm circular bench
Nola

Orm circular bench

4.5 de 5 estrelas4.5(37 avaliações)
Traduzido por Google,
Concebido como um design modular, quatro bancos Orm individuais se combinam para criar um círculo perfeito, ou dois podem ser unidos para formar um semicírculo. Vários bancos podem ser colocados em ângulos obtusos para criar formas onduladas. O banco pode ser feito em uma variedade de materiais e combinado com encostos e braços, tornando-o um dos bancos mais versáteis que a Nola produz. Design: White Design e Olle Anderson
Especificação
  • Inner diameter: 850. Fully assembled. If you create a snake shaped bench please order two end slats for the entire bench. If you create a circle no end slats required. When several benches are combined to make a circle or snake shape please order one pair of legs per bench ordered. Variants: A single bench is an individual quarter (a 90-degree section of a circle). Two benches are required to form a semi-circle and four are required to create a full circle. The bench can also be made in a straight length –upon request. Materials: The slats are made in oiled red oak. The frame is made in pipe steel and laser-cut sheet steel. The steel parts are formed by sand-moulded casting, zinc-electroplated, chromated and polyester powder-coated in black RAL 9005. Placement: Each pair of legs has two attachment points.Order two pairs of legs for a single bench or three for two benches. Only four pairs of legs are required for four benches forming a circle. Wooden end slats must be ordered and fitted to any configuration other than a circle. MaintenanceOiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Character: Circular benches that can be grouped into circles, semi-circles or wavy shapes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaorm_circular_bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBenches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)480
  • Largura (mm)1960
  • Profundidade (mm)1960
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioCarvalho
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
3.2 de 5 estrelas 3.2 (24)