Publicar produtos
Rökruta Smoker's Shelter
Nola

Rökruta Smoker's Shelter

Traduzido por Google,

Abrigo para fumantes de Rökruta

Design: Olle Anderson

Fumar em ambientes fechados está se tornando uma coisa do passado. Nosso abrigo para fumantes oferece o ambiente perfeito para fumar ao ar livre, na forma de um recinto especialmente construído com bastante espaço interno. A estrutura pré-fabricada, fácil de montar, conta com um teto durável e paredes transparentes que oferecem proteção contra chuva e vento. Os cinzeiros e assentos internos podem ser escolhidos entre nossos produtos, permitindo que o interior do abrigo seja personalizado conforme necessário.

Especificação
  • Dimensions and weight
    Length: 219 cm
    Width: 219 cm
    Height: 240 cm
    Center-to-center distance: 180 cm
    Roof height: 224 cm 

    Material dimensions
    The steel pipe in the structural supports: 50,8 mm and 42 mm.
    The reinforced glass in the walls is 8 mm thick.
    The base plates are 6 mm thick with a diameter of 143 mm.

    Product numbers and combinations
    Ö07-00
    Rökruta Smoker´s Shelter

    Standard colours
    RAL 9005
    RAL 7021

    Materials and surface treatments
    All steel parts are zinc-electroplated and powder-coated.

    Assembly and placement
    Please refer to the assembly instructions.

    The Smoker's Shelter should be secured to the pavement or a concrete base with bolts. Three M10 bolts are required per base plate, twelve are required for the total structure. Bolts are not included.

    Maintenance
    Glass and fibreglass may require routine cleaning. Avoid strong detergents. The polyester powder-coated steel parts can be repainted with alkyd oil enamel as required.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

    Versions
    The structural supports are available in standard colours black RAL 9005 or grey RAL 7021. The standard version has ‘HÄR RÖKER VI’ printed on one glass panel. If no text is required, please inform us when you place your order.

    Character
    A prefabricated enclosure that provides seating, ashtrays and shelter for smokers.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarokruta-smokers-shelter
  • Familia de productoShelter/Storage
  • Grupo de produtosShelters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2400
  • Largura (mm)2190
  • Profundidade (mm)2190
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
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
Produtos parecidos

4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
3.8 de 5 estrelas 3.8 (66)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)