Publicar produtos
4" LED Sapphire High Lumen Remodel Frame

4" LED Sapphire High Lumen Remodel Frame

Traduzido por Google,
Downlights LED de alto lúmen de nível arquitetônico com refletores de cone profundo. Regulável com LEDs Cree® e drivers de LED Cree® para desempenho confiável. Disponível com 850, 1250 e 2000 lúmens em temperatura de 2700K, 3000K, 3500K, 4000K e Comfort Dimming (2700K a 1800K). A série Sapphire é especificável em 120 V ou 277 V para trabalhos comerciais de todos os tamanhos e está listada na cULus. Suportes de alojamento EM dedicados disponíveis para novas aplicações de construção e remodelação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanora-nchr-434
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosDownlights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação