Publicar produtos
5" Marquise 1250 Lumen Remodel Housing

5" Marquise 1250 Lumen Remodel Housing

Traduzido por Google,
Downlights LED de alto lúmen de nível comercial com refletores de cone profundo. LEDs Cree® reguláveis e drivers de LED Cree® para desempenho confiável. Disponível com 850, 1250 e 2000 lúmens em temperatura de 2700K, 3000K, 3500K, 4000K e Comfort Dimming (2700K a 1800K) e cULus listados. A série Marquise é especificável em 120 V ou 277 V para aplicações residenciais de alto padrão e comerciais leves e oferece back-ups de alojamento EM dedicado para novas construções e aplicações de remodelação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanora-nhrm-512
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosDownlights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação