Publicar produtos
4" LED Iolite Round Deep Regress Trim (Damp Label)

4" LED Iolite Round Deep Regress Trim (Damp Label)

Traduzido por Google,
4" Iolite com 4" downlights redondos profundos ajustáveis em alumínio fundido. Aponte para baixo para luz geral ou a 35º para destacar ou lavar na parede um ponto focal com sua escolha de espalhamento de feixe de 25º, 38º ou 60º.

Características:
  • 4" abertura
  • 800 lúmens
  • Alta reprodução de cores - CRI 95
  • Temperaturas de cor de 2700K, 3000K e 4000K
  • Espalhamento de feixe de 60° instalado com refletores de 25° e 38° incluídos em cada módulo.
  • 15º refletor disponível
  • Regulável - 120V TRAIC ou 120V/277V; 0-10V
  • Pacote Cree LED COB
  • 4 acabamentos, incluindo branco em pó fosco
  • 5 anos de garantia limitada
  • cULus e Energia
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanora-nio-4rd
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosDownlights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação