Publicar produtos
4" LED Iolite Square Cone Regress Trim (Wet Label)

4" LED Iolite Square Cone Regress Trim (Wet Label)

Traduzido por Google,
Iolite de 4" com downlights ajustáveis em alumínio fundido de 4" disponíveis em Regressão Redonda, Quadrada e Profunda nos estilos de cone regredido e gimbal regressivo. Aponte para baixo para luz geral ou a 35º para destacar ou wallwash um ponto focal com sua escolha de 25º, 38º ou 60º de espalhamento do feixe.

Características:
  • 4" abertura
  • 800 lúmens
  • Alta reprodução de cores - CRI 95
  • Temperaturas de cor de 2700K, 3000K e 4000K
  • Espalhamento de feixe de 60° instalado com refletores de 25° e 38° incluídos em cada módulo.
  • 15º refletor disponível
  • Regulável - 120V TRAIC ou 120V/277V; 0-10V
  • Pacote Cree LED COB
  • 4 acabamentos, incluindo branco em pó fosco
  • 5 anos de garantia limitada
  • cULus e Energia
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanora-nio-4sc
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosDownlights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação