Publicar produtos
5" Cobalt LED Retrofit Reflector Trim

5" Cobalt LED Retrofit Reflector Trim

Traduzido por Google,
As luminárias LED de cobalto da Nora Lighting são listadas cULus para uso em invólucros IC ou não IC existentes fabricados pela Nora e outros. As unidades fornecem saída de 1000 lúmens, consumindo 16W e renderizando 95CRI. Os LEDs de cobalto da Nora integram o que há de mais recente na família Cree® COB de matrizes de LED, proporcionando uma saída de luz espetacular brilhante e baixo consumo de energia. Uma escolha óbvia e inteligente para iluminação eficiente de energia verde em aplicações comerciais e residenciais.

Características
  • 5 anos de garantia limitada
  • Cree® COB LED com driver integrado
  • Plataforma de cerâmica
  • Disponível em aberturas de 4", 5" e 6"
  • 95 CRI
  • O UTM (Gerenciamento Térmico Unificado) projetado pela Nora inclui dissipador de calor de alumínio fundido para dissipar o calor do LED e separar o calor do driver
  • O novo design UTM permite uma altura total menor
  • 1000 lumens utiliza apenas 16 watts
  • Temperaturas de cor de 2700K, 3000K e 4000K
  • Estilos de acabamento refletor ou defletor
  • Acabamento girado em alumínio com lente difusa profunda para excelente conforto visual, proporcionando alta saída de lúmen
  • Regulável
  • Inclui soquete de base média para fácil adaptação
  • Adaptador de soquete GU24 disponível para uso com caixas de base GU24
  • Classificação Energy Star
  • cULus Wet Label Listado
  • Compatível com o Título 24
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanora-nlcbc-551
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosDownlights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação