Publicar produtos
LED Recessed Multiple Trim, 3 Lights Linear Configuration

LED Recessed Multiple Trim, 3 Lights Linear Configuration

Traduzido por Google,
RECURSOS:
Uma bela placa frontal de aço fechada. Gimbal regrediu 1,5 polegada para uma aparência de teto limpa. Disponível em configurações lineares de 1, 2 e 3 lâmpadas. Excelente para iluminação geral em aplicações comerciais e arquitetônicas.

Aparar
A placa frontal de alumínio é um metal estampado sem costura flangeado. Cada gimbal LED ajusta independentemente 360 graus na horizontal e 35 graus na vertical.

Montagem
A guarnição inclui duas molas de torção em “V” para montar a guarnição com segurança no alojamento.

Caixas de sistema de iluminação múltiplas compatíveis: Série NMRG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanora-nmrt-13
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosGeneral Luminaries, Non Directional
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação