Publicar produtos
6" Marquise LED Reflector, Wet Label

6" Marquise LED Reflector, Wet Label

Traduzido por Google,
Downlights LED de alto lúmen de nível comercial com refletores de cone profundo. LEDs Cree® reguláveis e drivers de LED Cree® para desempenho confiável. Disponível com 850, 1250 e 2000 lúmens em temperatura de 2700K, 3000K, 3500K, 4000K e Comfort Dimming (2700K a 1800K) e cULus listados. A série Marquise é especificável em 120 V ou 277 V para aplicações comerciais leves e residenciais de alto padrão e oferece suportes de caixa EM dedicados para novas construções e aplicações de remodelação.

RECURSOS:
  • A mais recente tecnologia Cree®; driver e pacote de LED de cerâmica
  • Refletor de cone profundo, defletor ou vidro decorativo
  • 10,6 W @ 850 / 15,75 W @ 1250 Lúmen / 20,62 W @ 2000 Lúmen
  • 97 Lumens por Watt e 65% de eficácia
  • Alta reprodução de cores - CRI 90+
  • 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • Comfort Dim (2700K a 1800K) disponível com 850, 1250 Lumen e 2000 Lumen
  • Regulável (850 e 1250 Triac; 2000, 0-10V)
  • cULus listado para local úmido
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanora-nrm-611
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosDownlights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação