Publicar produtos
One-Circuit 12' Track System

One-Circuit 12' Track System

Traduzido por Google,
O sistema de pista de circuito único da Nora Lighting com tamanho em miniatura e conector push-in oferece versatilidade para todas as aplicações de iluminação. O sistema é projetado e projetado para segurança e fácil instalação.

ESPECIFICAÇÕES:
  • Canal de alumínio extrudado miniatura
  • Conectores de encaixe
  • Condutores de cobre sólido de calibre 12 em isoladores de PVC
  • Condutor de aterramento separado de comprimento total
  • Disponível em branco, preto, prata e metal natural
  • Compatível com os sistemas de 3 fios mais comuns
  • Classificado para um máximo de 2400 watts
  • Sulco de polaridade visual indica instalação elétrica adequada
  • O tamanho é de apenas 11/16 "de altura X 1-7/16" de largura
  • Pode ser cortado em campo no comprimento desejado
  • Inclui tampa sem saída e hardware de montagem
  • Tensão de linha de 120V apenas
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanora-nt-331
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosSpots and Tracklight Specialties
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação