Publicar produtos
66W T-Wash LED Wall Wash Track

66W T-Wash LED Wall Wash Track

Traduzido por Google,
Uma nova luminária LED Track Wall Wash para aplicações comerciais e de varejo está agora disponível na N-Spec. O T-Wash possui uma caixa de estilo arquitetônico que inclui o módulo de LED, driver, refletor e uma lente fosca para distribuição uniforme da luz. O 33W é um acessório de trilho LED de alumínio extrudado. Dois (2) pontos de montagem distribuem o peso e mantêm as luminárias em uma linha paralela visual para acompanhar o apelo arquitetônico e a distribuição uniforme de luz com 3850 lúmens e disponíveis em saída de luz de 3000K ou 4000K. Oferecido em preto, branco ou prata e faixa opcional estilo J ou L.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanora-nte-89066
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosSpots and Tracklight Specialties
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação