Publicar produtos
NTech External Glass Railing System
NTech External Glass Railing System
NTech External Glass Railing System
NTech External Glass Railing System
NTech External Glass Railing System
    NorDan

    NTech External Glass Railing System

    Traduzido por Google,

    Sistema Externo de Trilhos de Vidro (Varanda Julieta)

    Os trilhos de vidro são uma opção para nossas janelas e portas de abertura interna NTech.

    Requisitos de regulamentação no mercado do Reino Unido e IE;
    Todas as alturas exigem uma altura mínima da barreira de 1100 mm do nível do piso acabado e até o topo da barreira.
    Varandas envidraçadas Julieta não podem ser usadas acima de 18mts na Inglaterra e 11mtrs na Escócia.
    A BBA testou a solução de acordo com BS EN 12600:2002 e BS 6180:2011.

    As grades de vidro estão disponíveis nos seguintes produtos NorDan:
    - Todas as janelas e portas NTech de abertura para dentro (exceto: Janela de abertura para dentro pendurada na parte inferior).
    - Com ou sem alúmen. revestimento
    - Quadros de 92 mm e 105 mm, incluindo passivo.


    Especificação
    • Product features
      92mm & 105mm frames depth, including passive.
      Available on the following products;
      - ND, NS, FV, IF, OD, OS, O2, OG, OF, 1I, 2I

      Technical specification
      Glazing Options:
      - FL 8mm Toughened/DG-41 0,76mm/FL 8mm Toughened/Polished Edges - 16,76#
      - FL 6mm Toughened/DG-41 0,76mm/FL 6mm Toughened/Polished Edges - 12,76# (max width 1800mm)
      Exterior material – Aluminium/Glass
      Interior material – Aluminium/Glass

      Limit value
      - Glass railing can be fitted outside opening sashes: Frame to frame, frame to mullion and mullion to mullion. 
      - Max. and min. sizes. The height can vary from 509mm to 1309mm. The width can vary from 228mm to 2200mm.
      - The weight of the glass railing is included in the total weight on the product (window/door)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNORDAN-EN-UR
    • Familia de productoSoundGuard
    • Grupo de produtosSoundGuard (standard IGU)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-08
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa