Publicar produtos
NTech Double Balcony door Outward opening
NTech Double Balcony door Outward opening
NTech Double Balcony door Outward opening
NTech Double Balcony door Outward opening
NTech Double Balcony door Outward opening
    NorDan

    NTech Double Balcony door Outward opening

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Porta de sacada dupla com abertura para fora. Vidros duplos ou triplos. Madeira com revestimento externo de alumínio opcional.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNORDAN-NT03DDO
    • Familia de productoNTech
    • Grupo de produtosNTech Villa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-15
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors