Publicar produtos
NTech Villa Topswing reversible
NorDan

NTech Villa Topswing reversible

4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,

NorDan NTech – Top Swing

  • Com limitadores integrados nas dobradiças, esta janela sólida é fácil de limpar e segura para crianças.
  • Ferragens bem balanceadas garantem que a estrutura possa ser facilmente girada 180 graus para uma limpeza segura do interior do seu prédio.
  • Restrições de limpeza sólidas também são integradas nas dobradiças para maior segurança.
  • A janela tem um sofisticado e eficaz limitador de segurança para crianças integrado nas dobradiças para maior tranquilidade.
Especificação
  • Product features
    Energy saving – U-value: 0.8 to 1.2 W/m2K
    Cleaning – Cleaning from the inside
    Entry sound reduction – 40dB Rw + Ctr
    Fire resistance availability – No
    Watertightness – Class 9A, EN 12208
    Passive availability – Yes 

    Technical specification 
    Glass – 6-16G-ES4 (double)/4ES-16G-4-16G-ES4 (triple)
    Exterior material – Timber / Aluminium clad timber
    Interior material – Timber 
    Child safety – Yes 
    Escape route – Yes 
    Ventilation – Yes 
    Burglar resistance – Yes, Secured by Design/PAS24:2016
    Timber protection – Yes, vacuum impregnated
    Ironmongery – NorDan TopTech

    Limit value
    Frame width –  92mm or 105mm (Timber), 100mm or 113mm (Timber/Alu)
    Width – Min. 348 mm – Max. 2388mm
    Height – Min. 388mm – Max. 1788mm, Min. 450mm for 105mm frame 
    Width + Height – Max. 3400mm
    Sash weight – Max. 80kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNORDAN-NT03TPV
  • Familia de productoNTech
  • Grupo de produtosNTech Villa
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Awning Window
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows