A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça.
O adaptador de flange angular Quick-Fit® da Nordfab é equipado com um flange angular padrão da indústria em uma extremidade e uma borda laminada Quick-Fit (QF) na outra, permitindo a conexão rápida de tubos ou conexões de duto QF a tubos ou conexões flangeadas.
A construção em aço calibre 16 fornece um material mais espesso para uso onde for necessário para durabilidade, por exemplo, aplicações de materiais abrasivos.
Se um padrão de furo de parafuso personalizado for necessário, especifique um Flange Plano (FFL) em vez de um Flange Angular (ANGFL) e forneça o padrão de furo. Se nenhum desenho de padrão de furo for fornecido, o flange plano ficará em branco. Os flanges são retidos com um lábio Van Stone, permitindo fácil rotação e alinhamento durante a instalação.
Entre em contato com a Nordfab ou com seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tamanhos maiores e opções de material/bitola.
O Quick-Fit tem sido usado em uma ampla variedade de aplicações, onde quer que seja necessária coleta de pó ou transferência de partículas finas. O Quick-Fit economiza tempo e dinheiro na instalação, é fácil de limpar, é adaptável a dutos existentes e é facilmente reutilizado durante reconfigurações de chão de fábrica. Saiba mais sobre por que o Quick-Fit pode ser a melhor solução para você.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Mexico |
Panama |
Puerto Rico |
United States |