A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça.
Nossos cotovelos Quick-Fit ® Long Radius calibre 16 têm extremidades enroladas para uso com grampos Quick-Fit, permitindo rápida montagem/desmontagem e realocação. Saiba mais sobre as vantagens da tubulação Quick-Fit.
Disponível em 90°, 60°, 45° e 30° com um raio de 2,5. Outros CLRs disponíveis mediante solicitação. Cotovelos padrão de calibre 16 com raio de 1,5 também estão disponíveis.
Os cotovelos QF® em aço calibre 16 são construídos com gomos sobrepostos e soldados por pontos. A construção de calibre mais pesado pode ser a solução para reduzir a frequência e o custo de substituição de cotovelos desgastados em aplicações de alto desgaste.
Este é um cotovelo direcional fornecido com uma seta para indicar a direção do fluxo.
Entre em contato com a Nordfab ou com seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tamanhos maiores e opções de material/bitola. Polimento interno disponível mediante solicitação por custo adicional.
O Quick-Fit tem sido usado em uma ampla variedade de aplicações, onde quer que seja necessária coleta de pó ou transferência de partículas finas. O Quick-Fit economiza tempo e dinheiro na instalação, é fácil de limpar, é adaptável a dutos existentes e é facilmente reutilizado durante reconfigurações de chão de fábrica. Saiba mais sobre por que o Quick-Fit pode ser a melhor solução para você.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Mexico |
Panama |
Puerto Rico |
United States |