Publicar produtos
QF Pressed Bend, 30 Degree R=1,5

QF Pressed Bend, 30 Degree R=1,5

Traduzido por Google,

As curvas do duto permitem a mudança da direção do fluxo de ar em um trecho do duto.
As curvas prensadas QF® padrão estão disponíveis em 90°, 60°, 45°, 30° e 15° com extremidades laminadas de ajuste rápido.

Nordfab Quick-Fit® é um sistema modular de dutos que permite fácil instalação em sistemas de ventilação de processo/coleção de poeira.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Curvatura Pressionada Galv 0,9mm 100QF 30Deg R=1,5

Especificação
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80301.5Galv0,9mm0,28210000175‍
    100301.5Galv0,9mm0,38210000180‍
    125301.5Galv0,9mm0,38210000185‍
    140301.5Galv0,9mm0,48210000190‍
    150301.5Galv0,9mm0,58210000195‍
    160301.5Galv0,9mm0,58210000200‍
    180301.5Galv0,9mm0,78210000205‍
    200301.5Galv0,9mm0,98210000210‍
    224301.5Galv0,9mm1,38210000215‍
    250301.5Galv0,9mm1,58210000220‍
    300301.5Galv0,9mm2,28210000225‍
    315301.5Galv0,9mm2,28210000230‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-30-degree-qf-pressed-bend-r-15
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de produtosBends
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia