A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça.
Quick-Fit® In Cuts , também conhecidos como Saddle Taps, são padrão com extremidades laminadas QF, permitindo conexões rápidas com outros dutos QF®. Cut Ins são usados para cortar linhas de dutos existentes para começar uma nova seção Quick-Fit (QF).
- Ao fazer o pedido, especifique o material; bitola (se não for padrão); dimensões A e C; e estilos de extremidades, se não forem todos QF.
- Comprimento e largura do selim = 3" em todas as direções do tubo de derivação C
- Disponível em aço galvanizado e 304SS (conforme mostrado abaixo) ou opcionalmente 316SS ou aço carbono
- Disponível com ângulo de 45°
- Disponível com extremidades flangeadas em diâmetros de até 72", e outros vários tipos de extremidades
- Calibres opcionais 18, 16, 14, 12 e 10
Entre em contato com a Nordfab ou com seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tipos de extremidades opcionais, tamanhos maiores e opções de material/bitola.
O Quick-Fit tem sido usado em uma ampla variedade de aplicações, onde quer que seja necessária coleta de pó ou transferência de partículas finas. O Quick-Fit economiza tempo e dinheiro na instalação, é fácil de limpar, é adaptável a dutos existentes e é facilmente reutilizado durante reconfigurações de chão de fábrica. Saiba mais sobre por que o Quick-Fit pode ser a melhor solução para você.