Publicar produtos
Flanged Y Branch 14ga 90°

Flanged Y Branch 14ga 90°

Traduzido por Google,

A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça.

Nossos Ramos Y de calibre 14 (às vezes chamados de "wyes verdadeiros" ou "culatras") são padrão 60º entre as pernas, opcionalmente 90º (números de itens do Ramo Y de 90º mostrados abaixo).

O material de aço calibre 14 fornece durabilidade extra para aplicações de alto desgaste. Os Nordfab® 14 Gauge Y-Branches têm costuras soldadas sólidas e sem vazamentos; a eliminação de vazamentos de ar torna o sistema de coleta de pó mais eficiente, proporcionando economia em custos de energia.

Nossos flanges Y Branches são padrão com flanges angulares padrão da indústria em ambas as extremidades. Os flanges são presos por um lábio de Vanstone para que os furos dos parafusos possam ser facilmente alinhados com aqueles nas conexões flangeadas existentes.

  • Ao fazer o pedido, especifique A, B, C. B e C devem ser pelo menos 50% de A, com B ou C sendo pelo menos 80% da perna oposta.
  • Use a seguinte fórmula para determinar o comprimento: L = A + 4”
  • Use a seguinte fórmula para determinar o comprimento: L = CX 2 + 15"
  • Disponível em aço galvanizado e 304SS (conforme mostrado abaixo) ou opcionalmente 316SS ou aço carbono
  • Disponível com extremidades QF em diâmetros de até 24", diâmetros flangeados de até 72" e outros tipos de extremidades
  • Outros medidores de material disponíveis incluem os padrões 22 e 20, 18, 16, 12 e 10
  • Juntas de flange disponíveis

Entre em contato com a Nordfab ou seu revendedor Nordfab local para obter assistência com configurações de ramificação não mostradas abaixo, tipos de extremidades opcionais, tamanhos maiores e opções de material/bitola.

Especificação
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaus-flanged-y-branch-14-gauge-90-degree
    • Familia de productoFlanged Ducting
    • Grupo de produtosBranches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Dust Collection
    • Classificação IFCElemento de Duto
    • Código ETIMEG015540
    • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
    • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniclassHVAC Ductwork