Publicar produtos
Mild Steel 3 mm Duct FB, L=0,5m

Mild Steel 3 mm Duct FB, L=0,5m

Traduzido por Google,

• Duto soldado com borda cortada.
• Qualidade de aço SS1312.
• Base e acabamento em cinza RAL 7032, 50 microns.
• Máx. a temperatura de trabalho do tratamento de superfície é de 80°C.
• Para montagem de dutos e conexões com borda cortada utilize Clips FSFE ou FSDB.
• Para diâmetros até 1000 mm.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Conduta W MS 3mm 450FB L=0,5m RAL 7032

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    150MS3mm5005,58240021070‍
    160MS3mm5005,98240021073‍
    180MS3mm5006,78240021076‍
    200MS3mm5007,48240021079‍
    225MS3mm5008,38240021082‍
    250MS3mm5009,28240021085‍
    300MS3mm50011,18240021088‍
    315MS3mm50011,68240021091‍
    350MS3mm50012,98240021094‍
    400MS3mm50014,88240021097‍
    450MS3mm50016,68240021100‍
    500MS3mm50018,58240021103‍
    550MS3mm50020,38240021106‍
    600MS3mm50022,28240021109‍
    630MS3mm50023,38240021112‍
    650MS3mm500248240021115‍
    700MS3mm50025,98240021118‍
    750MS3mm50027,78240021121‍
    800MS3mm50029,68240021124‍
    850MS3mm50031,48240021127‍
    900MS3mm50033,38240021130‍
    950MS3mm50035,18240021133‍
    1000MS3mm500378240021136‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-3mm-ms-duct-fb-l-05m
  • Familia de productoMild Steel
  • Grupo de produtosDuct & Clips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMild Steel
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia