Publicar produtos
QF Pressed Bend, 60 Degree R=1,5

QF Pressed Bend, 60 Degree R=1,5

Traduzido por Google,

As curvas do duto permitem a mudança da direção do fluxo de ar em um trecho do duto. As curvas prensadas de ajuste rápido padrão (QF) estão disponíveis em 90°, 60°, 45°, 30° e 15° com extremidades laminadas de ajuste rápido. Nordfab Quick-Fit é um sistema modular de dutos que permite fácil instalação em sistemas de ventilação de processo/coleção de poeira. EXEMPLO DE PEDIDO: Dobra prensada Galv 0,9mm 100QF 60Deg R=1,5


Especificação
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80601.5Galv0,9mm0,38210000177‍
    100601.5Galv0,9mm0,48210000182‍
    125601.5Galv0,9mm0,68210000187‍
    140601.5Galv0,9mm0,68210000192‍
    150601.5Galv0,9mm0,78210000197‍
    160601.5Galv0,9mm0,88210000202‍
    180601.5Galv0,9mm1,28210000207‍
    200601.5Galv0,9mm1,38210000212‍
    224601.5Galv0,9mm1,78210000217‍
    250601.5Galv0,9mm1,98210000222‍
    300601.5Galv0,9mm2,48210000227‍
    315601.5Galv0,9mm2,58210000232‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-60-degree-qf-pressed-bend-r-15
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de produtosBends
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia