Publicar produtos
FB Ball Joint

FB Ball Joint

Traduzido por Google,

O duto Nordfab FB apresenta uma borda plana nas extremidades de conexão. A junta esférica FB é facilmente conectada a outros componentes do duto usando clipes FB que podem ser fixados ao redor da borda plana em cada extremidade.

- Construção em aço galvanizado com espessura de aço de 1,0 mm
- Disponível nos tamanhos Ø 100-300 mm

O sistema de dutos FB é usado em sistemas de coleta de pó/ventilação de processo em uma ampla variedade de indústrias.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Articulação Esférica Galv 1,0mm 100FB

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv1,0mm2802,108210002225‍
    125Galv1,0mm2953,858210002226‍
    150Galv1,0mm3153,858210002227‍
    200Galv1,0mm3605,008210002229‍
    250Galv1,0mm3508,958210002231‍
    300Galv1,0mm4209,258210002232‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-fb-ball-joint
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia