Publicar produtos
FB End Cap

FB End Cap

Traduzido por Google,

O sistema de dutos FB é usado em sistemas de coleta de pó/ventilação de processo em uma ampla variedade de indústrias.

- Disco cego
- Construção em aço galvanizado
- Disponível nos tamanhos Ø 080-315 com espessura de aço 0,7 mm e Ø 350-500 com espessura 0,9 mm

EXEMPLO DE PEDIDO:
Tampa Final Galv 0,7mm 120mm

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,048210003407‍
    100Galv0,7mm0,068210003408‍
    120Galv0,7mm0,098210003409‍
    125Galv0,7mm0,098210003410‍
    140Galv0,7mm0,128210003411‍
    150Galv0,7mm0,138210003412‍
    160Galv0,7mm0,158210003413‍
    180Galv0,7mm0,198210003414‍
    200Galv0,7mm0,288210003415‍
    225Galv0,7mm0,368210003416‍
    250Galv0,7mm0,448210003417‍
    300Galv0,7mm0,648210003418‍
    315Galv0,7mm0,708210003419‍
    350Galv0,9mm0,878210003420‍
    400Galv0,9mm1,138210003421‍
    450Galv0,9mm1,438210003422‍
    500Galv0,9mm1,778210003423‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-fb-end-cap
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de produtosAdapters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia