Publicar produtos
FB Nipple to go Inside

FB Nipple to go Inside

Traduzido por Google,

O duto Nordfab FB apresenta uma borda plana nas extremidades de conexão. O FB Nipple to go Inside é facilmente conectado a outros componentes do duto usando clipes FB que podem ser fixados ao redor da borda plana.

- Construção em aço galvanizado
- Disponível nos tamanhos Ø 080-600 com espessura de aço 0,9 mm

O sistema de dutos FB é usado em sistemas de coleta de pó/ventilação de processo em uma ampla variedade de indústrias.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Bico para entrar em Galv 0,9mm 80FB

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,9mm0,168210003836‍
    100Galv0,9mm0,208210003837‍
    120Galv0,9mm0,248210003838‍
    125Galv0,9mm0,248210003839‍
    140Galv0,9mm0,278210003840‍
    150Galv0,9mm0,298210003841‍
    160Galv0,9mm0,318210003842‍
    180Galv0,9mm0,358210003843‍
    200Galv0,9mm0,398210003844‍
    225Galv0,9mm0,448210003845‍
    250Galv0,9mm0,498210003846‍
    300Galv0,9mm0,598210003847‍
    315Galv0,9mm0,628210003848‍
    350Galv0,9mm0,828210003849‍
    400Galv0,9mm0,948210003850‍
    450Galv0,9mm1,068210003851‍
    500Galv0,9mm1,188210003852‍
    550Galv0,9mm1,298210003853‍
    600Galv0,9mm1,418210003854‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-fb-nipple-to-go-inside
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de produtosAdapters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia