Publicar produtos
SD Auto Blast Gate
SD Auto Blast Gate

    SD Auto Blast Gate

    Traduzido por Google,

    A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça.

    As comportas automáticas Nordfab® SD são operadas por cilindros de ar comprimido, controlados por solenoide conectado eletricamente. Circuito de controle de 120 V e pressão de ar mínima de 75 psi.

    • Circuitos de controle opcionais de 24 V CC ou CA disponíveis
    • Cilindro simples: 3″ a 8″. Dois cilindros: 9″ a 22″.
    • RS=Interruptor Reed (opcional)
    • Construção em aço galvanizado (conforme mostrado abaixo). Não disponível em SS. Consulte nossa Referência de Produto para obter mais informações.
    • Disponível com extremidades flangeadas em diâmetros de até 24", e outros vários tipos de extremidades
    • Calibres opcionais 18 e 16 somente para colarinho

    A Nordfab pode auxiliar os clientes a projetar um sistema de comporta de explosão, levando em consideração a dinâmica de fluxo que será afetada pelas comportas de explosão. Embora as comportas de explosão possam ser usadas para utilizar efetivamente um sistema de filtragem subdimensionado, elas também podem destruir o fluxo se não forem colocadas corretamente. Entre em contato com a Nordfab ou seu revendedor local para solicitar assistência.

    O Quick-Fit tem sido usado em uma ampla variedade de aplicações, onde quer que seja necessária coleta de pó ou transferência de partículas finas. O Quick-Fit economiza tempo e dinheiro na instalação, é fácil de limpar, é adaptável a dutos existentes e é facilmente reutilizado durante reconfigurações de chão de fábrica. Saiba mais sobre por que o Quick-Fit pode ser a melhor solução para você.

    Especificação
    • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

      1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
      2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

        B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
        2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

        C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
        2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaus-qf-sd-auto-gate
      • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
      • Grupo de produtosBlast Gates
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-05-08
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAço galvanizado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectAVAC - Dust Collection
      • Classificação IFCElemento de Duto
      • Código ETIMEG015540
      • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
      • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
      • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
      • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
      • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
      • Número OmniClass23-33 49 00
      • Título OmniclassHVAC Ductwork